เผยแพร่สินค้าของคุณ
FEMALE UNION PVC-U SOLVENT SOCKET
AstralPool Fluidra

FEMALE UNION PVC-U SOLVENT SOCKET

4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

DESCRIPTION:

- FEMALE UNION PVC-U SOLVENT SOCKET
- Sizes: DN12, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- Female solvent socket
- EPDM o-ring


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Jointing by cold solvent welding, rubber ring mechanical joints or threaded.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

สเปคสินค้า
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FEMALE_UNION_PVC-U_SOLVENT_SOCKET
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC-U
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (33)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (26)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (11)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)