เผยแพร่สินค้าของคุณ
Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains
AstralPool Fluidra

Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Foamy Nozzle produces a very sparkling and consistent jet. The ornamental effect doesn’t depend on the water level and it’s very wind resistant, generating a great uniformity on the fountain. Furthermore, it contributes to an oxygen enrichment of the water. There are available two models made entirely of AISI 316 stainless steel, which provides high sturdiness and rusting resistance, and provides a stylish finish at the fountain. For the 35mm model, a stainless steel model and plastic interior is available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.foamy-nozzle-35-aisi-316-ornamental-fountains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ