เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOOSE FLANGE PVC-U KIT
AstralPool Fluidra

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 จาก 5 ดาว4.7(11 รีวิว)

DESCRIPTION:

- Flange and flange adaptor material: PVC-U
- Flat gasket material: EVA / EPDM
- Srew DIN 931 - Washer DIN 125-A, Nut DIN 934. Material: 5.6 Zinc plated steel 


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

สเปคสินค้า
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC-U
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 45 00
  • OmniClass TitlePipe Flanges
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)