เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Curtain
Water Curtain
    AstralPool Fluidra

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Water_Curtain
    • Product familyFountains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Customizable Fountains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)114
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
    • IFC classificationFlow Fitting