เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5" avec ombrière

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    สเปคสินค้า
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Insulated water reservoir and slow diffusion by capillary net with a system for filling the water reservoir and a gauge for checking the water level
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC010027
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)905
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)600
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)