เผยแพร่สินค้าของคุณ
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
    ATECH SAS

    A-LINÉA Circular backless bench

    Crossover between public bench and flower pot, the circular backless bench A-LINÉA is made of steel and recyclable plastic from the optional flower pot.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Flower pot Extravase in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020012
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)