เผยแพร่สินค้าของคุณ
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bench – PASTEL

    Here is the PASTEL public bench, colourful, it will brighten up your urban context, with its multicoloured slats. It is made of steel.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020014
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)