เผยแพร่สินค้าของคุณ
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
    ATECH SAS

    Public treillis barrier – A-LINÉA

    Choose the A-LINÉA public barrier with its treillis and integrated flowerbox for a green public space.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Removable flowerbox:
      Recycled polyethylene flowerbox with anti-UV treatment
      Colour green or charcoal grey
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Flowerbox fixed on the lower rail with a included support
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020018
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)