เผยแพร่สินค้าของคุณ
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
    ATECH SAS

    A-LINEA F Loveseat

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    The A-LINÉA modular backless bench is made of steel which guarantees its stenght and quality, and optional recyclable flower pots.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing: 
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 6 holes (A and B models), 8 holes Ø 13 mm (E and F models) (screws not included)
      Option: 
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020020
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)