เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
    ATECH SAS

    Pergola Equinoxe

    La Pergola Équinoxe est une solution de jardin urbain pensée pour aménager des espaces publics ombragés, végétalisés et accueillants dans les environnements fortement minéralisés. Sa structure en aluminium durable intègre un système de récupération des eaux pluviales et une réserve d’eau favorisant le développement des plantations avec un entretien optimisé. Modulable, personnalisable et disponible avec options d’assises ou de claustras, elle combine design contemporain, confort d’usage et performance environnementale.

    สเปคสินค้า
    • Matériaux et finitions : Structure aluminium ép. 5 mm, thermolaquage coloris RAL ou AkzoNobel au choix

      Modèle déposé
      Design : Jérôme Boissière

      Système breveté : Dispositif de récupération des eaux de pluie et stockage intégré à la pergola

      Fixation : Sur platine ou à sceller

      Option : Assise en douglas brut

      Variante : Toiture en douglas brut / Claustra en douglas brut

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pergola-equinoxe
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ศาลาระเบียงไม้

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)