เผยแพร่สินค้าของคุณ
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
    Ateliers 3S

    CADENCE - Carré

    CADENCE

    SQUARE COLLECTIONS

    LET’S COMPOSE YOUR OWN RHYTHM

    Among the dreams of the architect, the correct mastery of randomness is one of the supreme exercises. Playing with sobriety, composing your own rhythm with finesse, to obtain a subtle singularity, with the assurance of a result of discreet and timeless elegance.

    สเปคสินค้า
    • Steel Wall Cladding sheets CADENCE : 

      - CADENCE is a traditional cladding system complying with the professional regulations

      - 10 models available in CADENDE Collection Square and Triangle

      - 2 models available in CADENCE XL Square and Triangle

      - Width : 540mm to 900mm

      - Length : 500mm to 8000mm (CADENCE Collection) and 500mm to 13000mm (CADENCE XL)

      - Warranty : 30 years depending on the environment

      - Fire reaction : A1

      - Impact resistance : Q4                

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cadence
    • Product familyWalls Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)