เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LR
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LR

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

FRE Composites Above Ground Fiberglass Conduit system consists of conduits, fittings, conduit bodies and adaptors. It is designed to provide power, telecommunications and transit utilities as well as commercial and industrial markets with a reliable, easily installed carrier for exposed applications. UL Listed and CSA Certified, this system is designed for use above ground as described in the National Electrical Code (NEC) for non-hazardous locations and Canadian Electrical Code (CEC) Part 1. FRE® Above Ground Conduit system is a better, safer, more economical, and longerlasting than PVC, Coated Steel and Rigid Galvanized Steel conduit.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
สเปคสินค้า
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FRE-Composites-Above-Ground-SW-IPS-Conduit-Body-LR
  • Product familyFRE Composites
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Above Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiberglass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_20
  • Uniclass 2015 DescriptionConduit fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConduit for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 17
  • OmniClass TitleElectrical Conduits

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit