เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
    Atkore
    Archived

    Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for nearly 100 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing. This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Unistrut Application Showcase.

    Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P1000_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
    • Product familyUnistrut
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-⅝" Metal Framing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationStructural Member
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
    • OmniClass Number23-13 35 00
    • OmniClass TitleFraming Products