เผยแพร่สินค้าของคุณ
P3001 - 1-5/8 x 2-3/4 - 12 Gauge Back-to-Back Solid
Atkore

P3001 - 1-5/8 x 2-3/4 - 12 Gauge Back-to-Back Solid

12 Gauge Welded Strut Channel (Back-to-Back) P3001 (back-to-back solid) channel is our 12 gauge channel that is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
สเปคสินค้า
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.US-P3001
  • Product familyUnistrut
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-5/8" Metal Framing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationStructural Member
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย