เผยแพร่สินค้าของคุณ
P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted
Atkore

P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted

12 Gauge Slotted Strut Channel P5500T (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. The slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This slotted option is popular because it’s adjustable and accommodates large diameter threaded rod yet has modest load capacity loss versus the solid version. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
สเปคสินค้า
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.US-P5500T
  • Product familyUnistrut
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-5/8" Metal Framing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationStructural Member
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit