เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee
Atkore

Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee

Cable Trays and Horizontal Racks

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
สเปคสินค้า
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ibeam_horizontal_tee
  • Product familyCope
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)101.6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)25.4
  • ความลึก (มิลลิเมตร)152.4
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • IFC classificationCable Carrier Fitting
  • รหัส ETIMEC001006
  • ชื่อ ETIMAdd-on tee for cable tray
  • UNSPSC nameElectrical wire and cable and harness
  • UNSPSC code2612
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays