เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2 Build-in frame + hinged cover + cable outlet unit Color: Grey RAL 7011/ Black RAL 9011 Max. load: 1500 N (small surface area) Max. load: 2000 N (large surface area) Active condition: IP 20 Non-active condition: IP 30 Depth of floor covering: Min. 5 mm - Max. 12 mm Thickness steel plate : 3 mm
สเปคสินค้า
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KDVKK2
  • Product familyVergokan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา