เผยแพร่สินค้าของคุณ
P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted
Atkore

P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted

12 Gauge Wide Slotted Strut Channel, Back-to-Back P1001WT (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 5/8" threaded rod and fasteners. The wider slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This channel is commonly used for trapeze supports, anchoring to concrete, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
สเปคสินค้า
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.US-P1001WT
  • Product familyUnistrut
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-5/8" Metal Framing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationStructural Member
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products