เผยแพร่สินค้าของคุณ
P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring
Atkore

P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring

Spring Nuts allow for easy installation into Unistrut channel. Once inserted into the channel and with a 90° turn, these spring nuts will stay in place allowing hands-free installation of other components.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
สเปคสินค้า
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.US-P1006_thru_P1010
  • Product familyUnistrut
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-5/8" Metal Framing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationStructural Member
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products