เผยแพร่สินค้าของคุณ
Liune D3 Smooth white sliding door
Aulis Lundell Oy

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.d3
  • Product familySliding doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Liune D3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1950
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC namePocket doors
  • UNSPSC code30171508

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)