เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parking Booth
Parking Booth
    Austin Mohawk

    Parking Booth

    Control your traffic flow with a durable, attractive Parking Booth from Austin Mohawk. Our booths afford maximum comfort, utility, and visibility. Choose your own level of security in various styles and custom designs. Off-Airport Parking canopies for your covered parking needs are also available. Austin Mohawk offers bullet-resistant options up to UL level 10. Made in the USA, our booths are durable and affordable with delivery that's typically faster than the competition. All Austin Mohawk Booth styles are available ADA compliant.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.parking-booths
    • Product familyBuildings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parking Booth
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPrefabricated buildings and structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Building Systems
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)