เผยแพร่สินค้าของคุณ
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    The SlimLane 950 SC (Short Cabinet) Swing Door speed gate turnstile provides enhanced access control in both entry and exit directions of passage. The 950 SC offers a wider passage for people with reduced mobility or for service personnel in a small footprint.

    The SlimLane 950 SC offers a more compact footprint for locations where only limited space is available such as elevator lobbies.

    Applications :

    - Banks and insurance companies

    - Government buildings and institutions

    - Office buildings, head offices, administrative sites

    - Schools, universities and colleges

    - Airports, etc.

    สเปคสินค้า
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground.

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 5,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 50 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.


      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slimlane-950-sc-speedgate-turnstile
    • Product familySpeed Lanes Turnstiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)39
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)47
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles