เผยแพร่สินค้าของคุณ
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
    Automatic Systems

    SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate

    The Slim Lane 940 access control double swing door security access control speedgate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security. 

    With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 940 security door access control speedgate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style. 

    Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the Slim Lane 940 security door access control speedgate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorised use. The SlimLane 940 security door access control speed gate turnstile is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the Slim Lane 950 wide lane model.



    สเปคสินค้า
    • The SlimLane 940 security door double swing door security access control speedgate offers the following features:

      • Brushed stainless steel housing
      • Brushed stainless steel panels fastened to the frame for access to the internal components
      • Clear, 10mm thick tempered monolithic glass obstacles, swinging in the direction of the user passage
      • Brushed stainless steel top cover
      • Electro-mechanical drive units
      • AS1167 logic board equipped with ARM technology
      • Orientation and function pictograms indicating gate and passage status to the user
      • Finishing plate for post
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SlimLane940
    • Product familySpeed Lanes Turnstiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)991
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)91
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย