เผยแพร่สินค้าของคุณ
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate
Automatic Systems

SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate

The SlimLane 940 SC double swing door security access control speedgate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security. 

With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 940 access control speed gate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style. 

Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 940 access control speedgate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorized use. The SlimLane 940 access control speedgate turnstile is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the SlimLane 950 SC wide lane turnstile model.


สเปคสินค้า
  • Passageways - 600mm

    Min opening/closing time - 0.65secs

    Weight: 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. (6)

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

    Sound level 55 dB (8)

    Protection IP 40

    This speedgate complies with European standards

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SlimLane940SC
  • Product familySpeed Lanes Turnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)991
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1274
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)91
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย