เผยแพร่สินค้าของคุณ
SlimLane 950 Access Control SpeedGate
SlimLane 950 Access Control SpeedGate
    Automatic Systems

    SlimLane 950 Access Control SpeedGate

    The SlimLane 950 access control single swing door security speed gate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security. 

    With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 950 access control speed gate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style. 

    The SlimLane 950 speed gate turnstile offers a single compact passageway, suitable for confined installation spaces. Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 950 speed gate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorised use. 

    The SlimLane 950 access control speed gate turnstile is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the SlimLane 940 standard speed gate turnstile model.


    สเปคสินค้า
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.85 sec

      Weight - 65kg/90kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      Complies with European standards.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SlimLane950
    • Product familySpeed Lanes Turnstiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)991
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย