เผยแพร่สินค้าของคุณ
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate
Automatic Systems

SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate

The SlimLane 950 SC access control single swing door security speedgate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security. 

With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 950 SC access control speedgate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style. 

Its wide lane ensures easy access for people with reduced mobility, wheelchairs, large carts or wide objects. Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 950 SC access control speedgate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorised use. 

The SlimLane 950 SC speed gate is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the SlimLane 940 SC standard speedgate turnstile model.



สเปคสินค้า
  • Passageways - 900mm

    Min opening/closing time - 0.85 sec

    Weight - 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

    Sound level 55 dB

    Protection IP 40

    Complies with European standards.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SlimLane950SC
  • Product familySpeed Lanes Turnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)991
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1274
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย