เผยแพร่สินค้าของคุณ
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    SmartLane 902 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    With two extensions and tall glass obstacles, the SmartLane 902 Security Entrance Lane turnstiles provide the highest level of optimization between throughput and security combined with enhanced user ergonomics, improved user safety, all while identifying fraud attempts and eliminating tailgating.

     • UL 325 certified, which ensures additional user safety

     • High-performance detection system to eliminate unauthorized use and false alarms 

    • The wide walkway of the SmartLane 912 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects  
     

    สเปคสินค้า
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power 120 VAC / 60 Hz (with ground)

      Consumption 250 W (nominal) - 600 W (max.)

      Motor Three-phase 240 V / 120 W controlled by frequency inverter.

      Operating Temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

      Max throughput(1) 60 people/min.

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 400 to 575LB

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ADA compliant - No


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smart-lane-902-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • Product familySpeed Lanes Turnstiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smart
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)40.15
    • กว้าง (นิ้ว)11
    • ความลึก (นิ้ว)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก485
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles