เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRS PMR Full Height Turnstile
Automatic Systems

TRS PMR Full Height Turnstile

The PMR safety door is designed for access by persons with reduced mobility.

Totally autonomous and robust, this product is particularly designed to secure sensitive outdoor crowded sites, such as industrial plants, sports centres, commercial, office complexes, airports, power stations,amusement parks, military bases, car parks, etc.
The PRM door is bidirectional and available in a power or manuallyoperated version.

This design fits perfectly together with the TRS37x product line for side-by-side or remote installation.

สเปคสินค้า
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest, without heating* (*) 30 W
    Power consumption in movement, without heating* (*) 60 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

                    Manually-operated version            Power-operated version

    Net weight                 207,4 kg                                       220 kg

    Flow 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 1,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TRS-PMR
  • Product familyAccess
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2295.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1676
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1016
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)220
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • Uniclass 2015 CodeAc_20_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSecure entering and exiting
  • OmniClass Number23-29 13 23 13
  • OmniClass TitleFull Height Turnstiles