เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Artica 9015 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Avonite-Artica
แบรนด์: Avonite Surfaces
Product family: Avonite Surfaces
กลุ่มสินค้า: Acrylic Solid Surface
ความกว้าง (นิ้ว): 30
ความสูง (นิ้ว): 144
ความลึก (นิ้ว): 0.5
วันที่เผยแพร่: 2018-06-28
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)

Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.

Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!

Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.

Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:

  • Broad palette of colors, patterns and designs
  • Thermoformable for curved and custom applications
  • Non-porous surface
  • Easy to clean
  • Stain resistant
  • NSF Certified Food Zone Safe
  • Bacteria- and chemical-resistant
  • Repairable surface
  • Inconspicuous seams
  • Veined patterns available
  • From whites and beiges to bold colors, from solid to large chip-filled, from monochromatic to multi-colored, the only limit is your imagination!

Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire.  STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.

9015


วัสดุหลัก: Acrylic
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 130

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - ท็อปเคาน์เตอร์
IFC classification: Material
ชื่อ UNSPSC: Panels or paneling
รหัส UNSPSC: 30161505
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Worktops
Uniclass 2015 รหัส: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 รายละเอียด: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference รหัส: 35-12-97
NBS Reference รายละเอียด: Worktops
จำนวน OmniClass: 23-21 19 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Kitchen - Counter tops

ชื่อ มูลค่า
Countertop Material Acrylic Solid Surface
Depth 144 in
Height 0.5 in
Unit Material Natural Acrylic Sandstone
Width 30 in

BIMobject®