ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Avonite-Aspen |
---|---|
แบรนด์: | Avonite Surfaces |
Product family: | Avonite Surfaces |
กลุ่มสินค้า: | Acrylic Solid Surface |
ความกว้าง (นิ้ว): | 30 |
ความสูง (นิ้ว): | 144 |
ความลึก (นิ้ว): | 0.5 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-06-28 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.
Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!
Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.
Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:
Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire. STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.
9012
URL สินค้า: | http://aristechsurfaces.com/avonite/colors/aspen.html |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/avonitesurfaces/product/avonite-aspen
วัสดุหลัก: | Acrylic |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | United States |
ผลิตใน: | United States |
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 130 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ |
---|---|
IFC classification: | Material |
ชื่อ UNSPSC: | Panels or paneling |
รหัส UNSPSC: | 30161505 |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-12-97 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Worktops |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_25_71_63_81 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Solid surface resin-based sheets |
NBS Reference รหัส: | 35-12-97 |
NBS Reference รายละเอียด: | Worktops |
จำนวน OmniClass: | 23-21 19 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Casework |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Countertop Material | Acrylic Solid Surface |
Depth | 144 in |
Height | 0.5 in |
Unit Material | Natural Acrylic Sandstone |
Width | 30 in |
BIMobject®