เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optimum | RAL 6021 | SD030C6602120
Axalta Industrial Coatings
Archived

Optimum | RAL 6021 | SD030C6602120

Axalta’s finely textured finish was the original architectural-quality, sandy-textured powder coating in the market. The finely textured effect’s unique, sophisticated look is highly appreciated in the architectural and design world. With The Optimum Collection, we take the original finely textured RAL-based finishes to the next quality level. Optimum has all the benefits of a finely textured finish with a SuperDurable quality and excellent technical properties. Alesta® SD and Alesta® AP products should never be combined in one project due to the different weathering characteristics of these powder coating qualities.
สเปคสินค้า
  • SuperDurable quality Excellent application properties Enhanced UV fastness Extra-matt, finely textured finish Excellent batch-to-batch consistency Outstanding scratch resistance Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3 (Master) certified Satisfies the AAMA2604 requirements 25-year warranty (under conditions) Available from stock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.optimum-ral-6021
  • Product familySuper Durable Architectural Powder Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Optimum Collection | Alesta® SD
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester resin
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPowder coatings
  • OmniClass Number23-15 21 00
  • OmniClass TitleSurface Applied Coatings