เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 10629000 Chrome

      Specification:

      • shower head size: 1200 x 300 mm

      • spray type: PowderRain, Rain, Mono

      • Select button on thermostat

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min

      • flow rate PowderRain spray outer (at 3 bar): 12 l/min

      • flow rate PowderRain spray inner (at 3 bar): 12 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15 l/min

      • minimum flow pressure: 3 bar

      • spray types can be activated individually or in combination

      • overhead shower removable for cleaning

      • extendable flaps can be opened manually

      • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • with integrated lighting

      • illuminant: LED

      • power supply: 24 V

      • transformer power supply, 24 V, 60 W

      • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz

      • output voltage: 24 V - DC

      • colour temperature: 5000 K

      • Light color: neutral white

      • not suitable for continuous flow water heaters

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10629XXX
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)163
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)302
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย