เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 11626001 Chrome - 11626671 Matt Black - 11626341 Brushed Black Chrome - 11626251 Brushed Gold Optic - 11626821 Brushed Nickel - 11626831 Polished Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11626USA
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall outlet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)852
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures