เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Available in สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
12592USA
Product family
Overhead showers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
AXOR ShowerComposition
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2023-07-19
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ดาวน์โหลด
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ดาวน์โหลด
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ดาวน์โหลด
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ดาวน์โหลด
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ดาวน์โหลด