เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet

    AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 12592000 Chrome - 12592140 Brushed Bronze - 12592250 Brushed Gold Optic - 12592300 Polished Red Gold - 12592310 Brushed Red Gold - 12592330 Polished Black Chrome - 12592340 Brushed Black Chrome - 12592670 Matt Black - 12592800 Stainless Steel - 12592820 Brushed Nickel - 12592950 Brushed Brass - 12592990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • projection 425 mm • material spray disc: metal • shower arm length 324 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,2 l/min • function from: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • installation: wall • mounting type: concealed • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.12592XXX
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)124
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)425
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว