เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 12595000 Chrome - 12595140 Brushed Bronze - 12595250 Brushed Gold Optic - 12595300 Polished Red Gold - 12595310 Brushed Red Gold - 12595330 Polished Black Chrome - 12595340 Brushed Black Chrome - 12595670 Matt Black - 12595800 Stainless Steel - 12595820 Brushed Nickel - 12595950 Brushed Brass - 12595990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, textile shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type body shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm • use of outlets: simultaneous use of several outlets • connection type: basic set • Eco-Function: depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.12595XXX
    • Product familyShower panels with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)425
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว