เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 12595001 Chrome - 12595251 Brushed Gold Optic - 12595341 Brushed Black Chrome - 12595671 Matt Black - 12595821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • projection: 425 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12595USA
  • Product familyShower panels with thermostat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว