เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12597USA
  • Product familyBody showers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา