เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 1.75 GPM with shoulder shower
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 12793001 Chrome - 12793251 Brushed Gold Optic - 12793341 Brushed Black Chrome - 12793671 Matt Black - 12793821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • with non-return valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12793USA
  • Product familyShower combination
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว