เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 16517000 Chrome

      - 16517140 Brushed Bronze

      - 16517250 Brushed Gold Optic

      - 16517300 Polished Red Gold

      - 16517310 Brushed Red Gold

      - 16517330 Polished Black Chrome

      - 16517340 Brushed Black Chrome

      - 16517800 Stainless Steel Optic

      - 16517820 Brushed Nickel

      - 16517950 Brushed Brass

      - 16517990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 210

      • projection: 175 mm

      • spout height: 209 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.16517000
    • Product familyAXOR Montreux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)323
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)223
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย