เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 16535000 Chrome - 16535020 Polished Chrome - 16535130 Polished Bronze - 16535140 Brushed Bronze - 16535250 Brushed Gold Optic - 16535260 Brushed Chrome - 16535300 Polished Red Gold - 16535310 Brushed Red Gold - 16535330 Polished Black Chrome - 16535340 Brushed Black Chrome - 16535800 Stainless Steel Optic - 16535820 Brushed Nickel - 16535830 Polished Nickel - 16535930 Polished Brass - 16535950 Brushed Brass - 16535990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 30 • projection: 143 mm • spout height: 30 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.16535000
    • Product familyAXOR Montreux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)123
    • กว้าง (มิลลิเมตร)346
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย