เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820
    AXOR

    AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820

    AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
    สเปคสินค้า
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.16550820
    • Product familyAXOR Montreux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)298
    • กว้าง (มิลลิเมตร)461
    • ความลึก (มิลลิเมตร)261
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.97
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures