เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 16801000 Chrome - 16801020 Polished Chrome - 16801130 Polished Bronze - 16801140 Brushed Bronze - 16801250 Brushed Gold Optic - 16801260 Brushed Chrome - 16801300 Polished Red Gold - 16801310 Brushed Red Gold - 16801330 Polished Black Chrome - 16801340 Brushed Black Chrome - 16801800 Stainless Steel Optic - 16801820 Brushed Nickel - 16801830 Polished Nickel - 16801930 Polished Brass - 16801950 Brushed Brass - 16801990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.16801000
    • Product familyAXOR Montreux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)176
    • ความลึก (มิลลิเมตร)88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย