เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 18750000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 18750000
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Massaud
กลุ่มสินค้า: Shower thermostat
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 170
ความสูง (มิลลิเมตร): 170
ความลึก (มิลลิเมตร): 76
วันที่เผยแพร่: 2017-03-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· shut-off valve, thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 38° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: basic set


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 2.91

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 รายละเอียด: Mixers
NBS Reference รหัส: 35-65-70-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-19 31 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Features " - 2 outlets - shut-off valve, thermostat cartridge - safety lock at 38 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit - non-return valve - with silencer - material: metal"
Manufacturer AXOR
Model Number 18750000
Model Reference 18750000
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®