เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    สเปคสินค้า
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26050820
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)299
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.275
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures