เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    สเปคสินค้า
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26433820
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supplies
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)310
    • กว้าง (มิลลิเมตร)91
    • ความลึก (มิลลิเมตร)91
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures