เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Shower arm 389mm chrome
AXOR Shower arm 389mm chrome
    AXOR

    AXOR Shower arm 389mm chrome

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27348000 Chrome - 27348020 Polished Chrome - 27348130 Polished Bronze - 27348140 Brushed Bronze - 27348250 Brushed Gold Optic - 27348260 Brushed Chrome - 27348300 Polished Red Gold - 27348310 Brushed Red Gold - 27348330 Polished Black Chrome - 27348340 Brushed Black Chrome - 27348800 Stainless Steel Optic - 27348820 Brushed Nickel - 27348830 Polished Nickel - 27348930 Polished Brass - 27348950 Brushed Brass - 27348990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27348000
    • Product familyAXOR Montreux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower arms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)93
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย