เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
    AXOR

    AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain

    AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28614USA
    • Product familyAXOR Starck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา