เผยแพร่สินค้าของคุณ
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.29240XXX
        • Product familyAXOR Bidette Showers
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidette hand shower
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2025-03-18
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)156
        • กว้าง (มิลลิเมตร)48
        • ความลึก (มิลลิเมตร)92
        ลิงค์
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • ออกเเบบโดยเยอรมนี
        • ผลิตโดยเยอรมนี
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
        • IFC classificationSanitary Terminal
        • รหัส ETIMEC010161
        • ชื่อ ETIMHand shower
        • UNSPSC nameShowers
        • UNSPSC code30181503
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
        • OmniClass Number23-31 17 00
        • OmniClass TitleShowers
        • CSI UniFormat II CodeD2010
        • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures