เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35297USA
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)9
    • ความลึก (มิลลิเมตร)9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา